피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
italiano
English
Series X - Worm gearbox with monolithic body
Tramec
Worm gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{tramec/worm_gerboxes/serie_x_asmtab.prj},{NB=X_A_63_5_B3},{GB=X},{IT=A},{ITX='A','A','tab_images\\x\\entrata_a_min.png','C','C','tab_images\\x\\entrata_c_min.png','F','F','tab_images\\x\\entrata_f_min.png'},{SIZE=63},{RAP=5.0},{MC=-},{HOS=Standard},{TL=},{OFT=-},{OFP=},{IT2=},{MP=B3},{OS=},{TA=},{MAT=A},{MOT=},{RS=},{TBP=},{ALPCOD=1310108011},{ALBLTCOD=M8x25},{DIN908=-},{LP=-},{BP=-},{LCOVCOD=1061625071},{PPATH=serie_x_asmtpl.prj},{N1=1400},{CUS=0},{WEIGHT=6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
Code
ⁿ/ₐ
Gearbox
ⁿ/ₐ
Size
ⁿ/ₐ
Oil quantity
[It]
Input speed (n1)
[min-1]
Output speed (n2)
[min-1]
Dynamic efficiency (Rd)
ⁿ/ₐ
Thermal power
[kW]
Rated torque value on output
[Nm]
Input power
[kW]
Moments of inertia (referred to input shaft)
[Kg*cm^2]
Input radial loads
[N]
Input axial loads
[N]
Backlash α max
[N]
Output radial loads
[N]
Output axial loads
[N]
Peso
[kg]
X_A_30_5_B3
X_A_30_5_B3
X
30
0.015
1400
280
0.87
0.40
19
0.64
0.077
100
20
16
700
140
1.4
X_A_40_5_B3
X_A_40_5_B3
X
40
0.040
1400
280
0.87
0.80
34
1.14
0.242
220
44
13.5
1400
280
2.4
X_A_50_5_B3
X_A_50_5_B3
X
50
0.080
1400
280
0.87
1.2
62
2.1
0.744
400
80
10.5
1400
300
4.0
X_A_63_5_B3
X_A_63_5_B3
X
63
0.160
1400
280
0.88
1.8
111
3.7
1.853
480
96
10
1800
360
6.6
X_A_75_7.5_B3
X_A_75_7.5_B3
X
75
0.260
1400
187
0.87
2.5
180
4.0
2.970
750
150
10
2500
500
9.0
X_C_89_7.5_200-24_B3
X_C_89_7.5_200-24_B3
X
89
0.450
1400
187
0.88
-
-
-
6.898
-
-
9.5
2600
520
13.0
X_A_90_7.5_B3
X_A_90_7.5_B3
X
90
1.1
1400
187
0.88
3.0
290
6.5
6.167
850
170
9.5
2600
520
23.6
X_A_110_7.5_B3
X_A_110_7.5_B3
X
110
2.2
1400
187
0.88
4.3
480
10.6
16.247
1200
240
8
3500
700
44.0
X_A_130_7.5_B3
X_A_130_7.5_B3
X
130
3.6
1400
187
0.89
6.0
736
16.2
42.80
1500
300
8
5100
1020
55.0
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.